Номер товара: 0243731
2 Варианты
Входной патрубок предсепаратора 335 cpl-i/f
Вход предварительного сепаратора отделяет поток продукта от стороны вакуумного источника в системе, защищая фильтры и последующие компоненты. Он обеспечивает более надежный транспорт влажных, липких, абразивных и мелкодисперсных материалов и помогает удалять мелкую пыль из таких продуктов, как таблетки или декоративный гранулированный сахар. Это снижает риск перекрёстного загрязнения в зоне входа, делая решение подходящим для продуктов без аллергенов, без глютена и чувствительных к цвету. Входной узел идеален там, где монтажное пространство ограничено, и позволяет гибко размещать подключённую вакуумную установку в общей компоновке конвейера.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0243719
0243731
Особенности
- Раздельное расположение циклона и конвейера для компактной установки с малой высотой.
- Циклон‑предварительный сепаратор удаляет сыпучий материал до попадания в конвейер.
- Вакуумный источник и фильтры в отдельном корпусе снижают воздействие на систему.
- Шланговое подключение обеспечивает гибкое позиционирование циклона.
- Простая и прочная конструкция циклона обеспечивает эффективную сепарацию.
- Антистатическое исполнение для более безопасной транспортировки порошков и гранулятов.