Переходной патрубок 33 для BFM Ø200 мм с фильтром - 1
Номер товара: 0222805
2 Варианты

Переходной патрубок 33 для BFM Ø200 мм с фильтром

Ensures the transition of the conveyed material into a receiving equipment in a dust-free and ergonomic way.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Переходной патрубок 21 для BFM Ø150 мм с фильтром
    0222806
  • Переходной патрубок 33 для BFM Ø200 мм с фильтром
    0222805

Особенности

  • Przejściówka stosowana między wylotem przenośnika próżniowego a mocowaniem elastycznym BFM.
  • Rozwiązanie odpowiednie do całkowicie hermetycznego transportu.
  • Filtr aspiracyjny ze stali nierdzewnej o wielkości oczka 5 µ.