Вакуумный конвейер piFLOW®c21 - C2101-120 NBR Textile Al Ø32 1,0 литр - 1
Вакуумный конвейер piFLOW®c21 - C2101-120 NBR Textile Al Ø32 1,0 литр - 2
Вакуумный конвейер piFLOW®c21 - C2101-120 NBR Textile Al Ø32 1,0 литр - 3
Номер товара: 0121636
8 Варианты

Вакуумный конвейер piFLOW®c21 - C2101-120 NBR Textile Al Ø32 1,0 литр

Компактный вакуумный конвейер, построенный так, чтобы соответствовать тому, что другие не могут. piFLOW®c21 обеспечивает вакуумную транспортировку в самые маленькие пространства в вашей линии. Он оснащен встроенной головкой насоса, верхним входом для продукта и корпусом из нержавеющей стали 316L — отличный выбор для малосерийных процессов. Он хорошо интегрируется с широким спектром OEM-машин, таких как линии саше и палочек, подача IBC или загрузка 3D-принтера. Также подходит для переноса кофе в небольшие резервуары и обжарочные машины, линии дозирования приправ и специй и стружки, а также для подачи капсул и таблеточных прессов или для переноса небольших гранул. piFLOWc21 быстро определяется, быстро устанавливается и прост в обслуживании.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Вакуумный конвейер piFLOW®c21 - C2101-120 NBR Textile Al Ø32 1,0 литр
    0121636
  • Vacuum conveyor piFLOW®c21 - C2101-120 Fluid NBR Textile Al Ø32 1,0 litre
    0121637
  • Вакуумный конвейер piFLOW®c21 -C2101-120 NBR Textile Al Ø32 2,5 литра
    0121638
  • Vacuum conveyor piFLOW®c21 -C2101-120 Fluid NBR Textile Al Ø32 2,5 litre
    0121639
  • Вакуумный конвейер piFLOW®c21 -C2101-120 Q Текстиль Al Ø32 1,0 литр
    0121652
  • Вакуумный конвейер piFLOW®c21 - C2101-120 Жидкость Q Textile Al Ø32 1,0 литр
    0121653
  • Вакуумный конвейер piFLOW®c21 -C2101-120 Q Текстиль Al Ø32 2,5 литра
    0121658
  • Вакуумный конвейер piFLOW®c21 -C2101-120 для жидкости Q Textile Al Ø32 2,5 литра
    0121659

Особенности

  • Компактная конструкция – подходит там, где другие не могут
  • Интегрированная головка насоса – чистая целостность машины
  • Верхний вход продукта – защищает текстильный фильтр
  • 316L из нержавеющей стали Корпус
  • закрытая, защищенная от пыли вакуумная транспортировка
  • Быстрая установка и заказ
  • Малая высота корпуса
  • Легкий доступ к фильтру и простое техническое обслуживание
  • Поставляется с крепежными поясами
  • Варианты NBR обладают антистатическими свойствами.
  • Подходит для применения в пищевой и фармацевтической промышленности с низкими требованиями. Обратите внимание, что сертификаты на изделие отсутствуют.
  • Варианты индивидуализации продукта доступны по запросу.