Номер товара: X7439
4 Варианты
In-line filter 25 micron, barbed
Фильтрация пыли и другим малых частиц в потоке вакуума. Уменьшение риска незапланированной остановки или поломки.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
X7439
X6618
X7438
X6621
Особенности
- Translucent, inert polypropylene housing allows for visual inspection.
- These miniature filters can be used on compressed air lines or vacuum lines to protect vacuum pumps, vacuum switches and valves from contamination.
- Filter is constructed of chemically inert porous polyethylene and has a recommended working pressure up to 0.45 MPa.