Номер товара: 02.32.709
Inline Vacuum Filter 50µm
Фильтрация пыли и другим малых частиц в потоке вакуума. Уменьшение риска незапланированной остановки или поломки.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Особенности
- Уменьшение риска незапланированной остановки или поломки.
- Эти миниатюрные встроенные фильтры можно использовать в вакуумных линиях для защиты вакуумных насосов, вакуумных переключателей и клапанов от загрязнения.
- Очищаемый и сменный фильтрующий элемент из химически инертного пористого полиэтилена.
- Фильтр подходит к расширению штока длиной 50 мм и с резьбой G 3/8 дюйма.