Номер товара: 02.13.570
9 Варианты
Vacuum switch VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 01.10.630
- 01.10.631
- 01.10.730
- 01.10.731
- 01.10.732
- 01.24.450
- 02.13.570
- 02.13.664
- 01.10.632
Особенности
- Предустановленный вакуумный переключатель с цифровым выходом.
- Прочный и компактный дизайн с поворотным соединением G1/8" на 90° для легкой установки.
- VS4118 с жестким подключением поддерживает функции PNP NO/NC или NPN NO/NC.
- VS4128 подходит для подключения в I/Os. Доступен в моделях PNP NO или NPN NO.
- Возможно последовательное подключение нескольких устройств с помощью T-коннекторов для обеспечения общего выхода (VS4128 PNP).