Vacuum Switch VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO - 1
Номер товара: 01.24.450
9 Варианты

Vacuum Switch VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO

Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Vacuum Switch VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO
    01.10.630
  • Vacuum Switch VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO
    01.10.631
  • Vacuum Switch VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    01.10.730
  • Vacuum Switch VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    01.10.731
  • Vacuum Switch VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    01.10.732
  • Vacuum Switch VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO
    01.24.450
  • Vacuum switch VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
    02.13.570
  • Vacuum Switch VS4128 40 -kPa, M12 NPN NO
    02.13.664
  • Vacuum Switch VS4128 70 -kPa, M12 PNP NO
    01.10.632

Особенности

  • Предустановленный вакуумный переключатель с цифровым выходом.
  • Прочный и компактный дизайн с поворотным соединением G1/8" на 90° для легкой установки.
  • VS4118 с жестким подключением поддерживает функции PNP NO/NC или NPN NO/NC.
  • VS4128 подходит для подключения в I/Os. Доступен в моделях PNP NO или NPN NO.
  • Возможно последовательное подключение нескольких устройств с помощью T-коннекторов для обеспечения общего выхода (VS4128 PNP).