Номер товара: 0110730
8 Варианты
Vacuum Switch VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0110630
0110631
0110730
0110731
0110732
0124450
0213570
0110632
Особенности
- Предустановленный вакуумный переключатель с цифровым выходом.
- Прочный и компактный дизайн с поворотным соединением G1/8" на 90° для легкой установки.
- VS4118 с жестким подключением поддерживает функции PNP NO/NC или NPN NO/NC.
- VS4128 подходит для подключения в I/Os. Доступен в моделях PNP NO или NPN NO.
- Возможно последовательное подключение нескольких устройств с помощью T-коннекторов для обеспечения общего выхода (VS4128 PNP).