Номер товара: 0107733
2 Варианты
Vacuum switch, adjustable, NPN NO DM8
Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0107732
0107733
Особенности
- Converts adjusted vacuum levels to 2 separate digital outputs.
- Digital vacuum level display.
- Integrated cable with M8 connector included.