Номер товара: 0107727
Кабель M8, 4-контактный, гнездовой, L=5 м, прямое подключение
Кабель датчика/исполнительного механизма с прямым гнездовым разъёмом M8 A-кодировки и свободным концом кабеля (открытый конец). Безгалогенная оболочка PUR, номинальный ток 4 A и степень защиты IP65/IP67/IP68.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!