Новый
Вакуумный переключатель PS.VS (аналоговый и цифровой) - 1
Номер товара: Vacuum switch PS.VS (analog & digital)

Вакуумный переключатель PS.VS (аналоговый и цифровой)

PS.VS представляет собой компактный электронный вакуумный переключатель с одним предустановленным цифровым коммутационным выходом и одним аналоговым сигналом, охватывающим -100 .. 0 кПа. Многоцветный СВЕТОДИОД обеспечивает четкую обратную связь на расстоянии. Встроенный NFC позволяет пользователю настраивать настройки с дополнительной защитой PIN-КОДА и позволяет просматривать статистику и диагностику через приложение Piab Connect. Доступный с прямым или угловым монтажом и четырьмя различными пневматическими соединениями, он легко интегрируется в EOAT и машины или монтируется на пневматических компонентах. Компактный и легкий корпус из прочного пластика на биологической основе.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Электронный вакуумный переключатель с одним переключающим выходом PNP или NPN и одним аналоговым выходом уровня вакуума, 1–5 В или 4–20 мА.​
  • Предустановленные точки переключателя -30, -40, -50, -60 или -70 кПа, программируемые через NFC (ближнее полевое соединение) с приложением Piab Connect.​
  • Диапазон измерения -100 .. 0 кПа.​
  • Доступен с прямыми или угловыми пневматическими соединениями штока 6 мм, штока 1/4", поворотными M5 или поворотными G1/8" для обеспечения оптимального угла монтажа и кабеля с открытым концом 3 м для обеспечения гибкой прокладки.​
  • Многоцветный СВЕТОДИОД обеспечивает четкую обратную связь о состоянии переключателя и производительности системы.​
  • Удобное программирование настроек (точка переключения, гистерезис и режимы работы) через NFC с помощью приложения Piab Connect с дополнительной защитой изменений с помощью PIN-КОДА. ​
  • Встроенная статистика и диагностика, включая счетчик циклов вакуума, первый раз до заданного значения set point и коды ошибок, считываемые через NFC с помощью приложения Piab Connect.
  • Настройки переключателя можно легко скопировать с одного переключателя на другой через NFC с помощью приложения Piab Connect, даже без подключения к электросети.