Suction cup OBL 40x90 Polyurethane 60 Sh, G 1/4" Female - 1
Номер товара: 0106697
2 Варианты

Suction cup OBL 40x90 Polyurethane 60 Sh, G 1/4" Female

OBL — это продолговатая многосильфонная чашечная присоска из Duraflex для работы с удлиненными или нестабильными предметами, где требуется гибкая поверхность захвата. Она сочетает в себе длинную, податливую конструкцию сильфона с продолговатой площадью, что обеспечивает надежный захват узких или прямоугольных объектов, даже если поверхности неровные, изогнутые или немного отличаются друг от друга.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Suction cup OBL 40x90 Polyurethane 60 Sh, G 1/4" Female
    0106697
  • Suction cup OBL 40x90 Polyurethane 70 Sh, G 3/8" Male, Filter mesh
    0107325

Особенности

  • Подходит для длинных, узких и изогнутых поверхностей, например, бутылок, труб или резко изогнутых листовых деталей.
  • Армирующие пластины придают устойчивость чашечной присоске.
  • Направляющие отверстия обеспечивают позиционирование и фиксацию присоски.
  • Конструкция с несколькими сильфонами позволяет компенсировать разницу в высоте.
  • Чашечные присоски Duraflex® изготавливаются из специально разработанного материала, который отличается эластичностью резины и износостойкостью полиуретана и не оставляет следов на обрабатываемых предметах.
  • Доступен с твердостью по Шору 50, 60 и 70