Номер товара: 0242327
Container module D350 L257 SS cpl
Stainless steel container module supplied complete, used as a product chamber in vacuum conveyor configurations.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Особенности
- Increases the batch volume of the conveyor.
- Used as a transition piece.