Номер товара: 0242717
Bottom valve module SS cpl Fluid SS NBR p 21/16
Stainless steel bottom valve module supplied complete with NBR seals, used for controlled discharge of product from the conveyor.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Особенности
- Unloads the conveyed product.
- Hygienic design.
- Fluidisation regulator is included.