Новый

Новый

Номер товара: SG.X
piSOFTGRIP family
Lightweight vacuum-driven soft gripper for sensitive and delicate objects, especially with food industry automation in mind.piSOFTGRIP® has gripping fingers and a vacuum cavity, all made in one piece, resulting in a simple and robust product. As it is vacuum-driven, the gripping force can easily be controlled by simply adjusting the vacuum level.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Экономичное вакуумное решение для мягкого захвата
- Подходит для захвата хрупких и легких предметов, а также предметов, имеющих нестандартную форму и/или поверхность
- Надежный и простой дизайн
- Легкость установки и управления, сравнимая с присосками
- Простота контроля силы сжатия (регулируя уровень вакуума)
- Добавление небольшого дополнительного веса к приложению
- Маленький размер
- Силиконовый материал является обнаруживаемым и одобрен для прямого контакта с пищевыми продуктами (согласно требованиям FDA 21 CFR и EU 1935/2004)
- Дополнительный фитинг из нержавеющей стали обеспечивает функцию промывки, облегчающую процесс чистки