Номер товара: S.PAXB
Suction cup PAXB family
"Piab Automotive X-tra Bellows (PAXB) – специально разработанная присоска повышенного трения с несколькими сильфонами для сухих и маслянистых металлических лист...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Автомобильная присоска – применяется в сегменте сборочных цехов и соответствует отраслевому стандарту в этих сферах применения.
- Изготовлена из черного нитрила-ПВХ, 60 по Шору (A), без силикона. Прочный материал, обеспечивающий экономию и высокую эффективность работы присоски в автомобильной промышленности.
- Круглая вакуумная присоска с несколькими сильфонами для быстрого перемещения деталей с очень неровной или изогнутой поверхностью.
- Очень хорошая устойчивость и сопротивляемость горизонтально действующим силам по сравнению с аналогичными присосками.
- Очень большой ход, хорошо подходит для компенсации большой разницы уровней.
- Перемещение тонких листов без деформации и вмятин.
- Для сухих и маслянистых листов.
- Фрикционный узор на кромке предотвращает скольжение листов.
- Широкая уплотнительная поверхность для лучшей защиты от пыли и мусора.
- Низкий необходимый уровень вакуума для приведения в действие дает хороший резерв вакуума для самого подъема.
- Варианты фитингов: присоска имеет литой алюминиевый вкладыш, поэтому либо используйте свой собственный фитинг, либо воспользуйтесь одним из 9 (девяти) вариантов фитингов от компании Piab.