Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Suction cup ECX - 1
Номер товара: S.ECX

Suction cup ECX

Присоска для яиц ECX36 компании Piab изготовлена из прозрачного, не оставляющего следов пищевого силикона. Его устойчивая конструкция сочетается с функцией мног...
Читать далее

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Предназначен для низких уровней вакуума (от 10 до 40 -кПа), что делает его энергоэффективным.
  • Обеспечивает высокую скорость работы благодаря стабильной конструкции присоски с многоступенчатой активацией и самозакрывающимся сильфоном.
  • Простая чистка на месте эксплуатации и долговременная устойчивость к моющим средствам и ультразвуковой чистке.
  • Простота и универсальность установки, что соответствует отраслевым стандартам.
  • Высота присоски сопоставима с высотой обычных ячеек для яиц, что упрощает замену 1:1.
  • Соответствует требованиям FCM, FDA 21 CFR 177.2600, EU 1935/2004 и EU 2023/2006.
  • Долговечный ультрасовременный прозрачный силиконовый материал.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить