Новый

Номер товара: S.BCP
Suction cup BCP40
BCP40 — это специальная чашечная присоска Piab для автоматизации перемещения картонных коробок в сфере упаковки и интралогистики. Благодаря длинному, стабильному ходу сильфона около 25 мм и приблизительному диаметру присоски 40 мм он обеспечивает надежный захват и воспроизводимость при работе со средними и большими коробками и крышками коробок, компенсируя при этом обычные колебания высоты. BCP40, изготовленный из переработанного,стойкого к истиранию полиэтилена, обеспечивает длительный срок службы в условиях высоких циклов. Настроенные сильфоны, интегрированные клинья и оптимизированная геометрия присоски обеспечивают надежное уплотнение и стабильную подъемную силу в захватных устройствах с несколькими чашечными присосками даже на слегка неровных или пыльных коробках. Совместимость с широким спектром фитингов, фильтрующих дисков и чувствительных клапанов piSAVE®, BCP40 упрощает интеграцию в существующие вакуумные системы и поддерживает энергоэффективную, высокопроизводительную обработку коробок.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Предназначен для автоматизированной обработки коробок в конечной упаковке, верхней загрузки, паллетизации/снятия с паллет и логистических центрах с контролируемым качеством коробок.
- Перерабатываемая конструкция TPE со съемными фитингами упрощает замену и поддерживает устойчивые конструкции системы.
- Конструкция с несколькими сильфонами компенсирует перепады высоты и неровные поверхности.
- Интегрированные планки и оптимизированная геометрия присоски увеличивают эффективную область вакуумного уплотнения, улучшая фиксацию и надежность.
- Сильфоны и присоска настроены на среднее схлопывание и определенные ровные поверхности, обеспечивая стабильность и последовательные подъемные силы в захватных устройствах и массивах с несколькими чашечными присосками.
- Совместим с широким спектром фитингов, фильтров и клапанов piSAVE® sense, что упрощает модернизацию и интеграцию в существующие вакуумные системы.