Новый

Номер товара: S.BLFF
Suction Cup BLFF family
BLFF - это новое высокопроизводительное семейство присосок Piab для современного складирования, электронной коммерции, логистики и промышленности в целом. Он сочетает в себе мягкую адаптивность, необходимую для герметизации пакетов, предметов неправильной формы и пористых материалов, с прочностью, необходимой для тяжелой картонной упаковки и плоских коробок. Благодаря уникальному сочетанию высокой пропускной способности и мягкой, адаптивной присоски BLFF может работать как с тяжёлыми грузами, так и с «трудными» объектами, для которых традиционные чашечные присоски с трудом обеспечивают уплотнение, помогая увеличить скорость подбора и сократить количество переналадок в системах автоматизации. Доступный в диаметрах Ø42 и Ø55 мм и двух уровнях твердости (средний, твердый), BLFF заменяет несколько традиционных типов чашек и упрощает оснастку, настройку и обращение с запасными частями. Чашечные присоски изготавливаются из перерабатываемого полиэтилена и монтируются на съемных металлических фитингах, что упрощает замену и переработку. BLFF, прошедший жесткие циклические испытания и испытания на истирание и подходящий как для централизованных, так и для децентрализованных вакуумных систем, предлагает надежное, долговечное решение для захвата, готовое к работе с современными и будущими материалами для упаковки.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Универсальная чашечная присоска для обработки смешанных объектов в складском хозяйстве, электронной коммерции, логистике и промышленности в целом.
- Уникальная конструкция с присосками и сильфонами в сочетании со способностью обеспечивать высокий вакуумный поток позволяет захватывать как жесткие коробки, так и легкие, деформируемые или «сложные» предметы, где уплотнитель обычно является проблемой.
- Два уровня твердости (средний, жесткий).
- Перерабатываемые материалы TPE и съемные металлические фитинги для легкой замены и повышения устойчивости.
- Проверенная надежность и длительный срок службы благодаря циклическим испытаниям Piab, износу и высокой нагрузке.
- Доступен в Ø42 и Ø55 мм с четкой цветовой кодировкой для каждого уровня твердости.
- Широкий выбор возможностей оснащения фитингом, опциональных клапанов piSense и очищаемых высокопоточных фильтров для пыльных применений.
- Подходит как для централизованных, так и для децентрализованных вакуумных систем, а также для захватных устройств с одной или несколькими чашечными присосками.