Suction cup BL40-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter - 1
Номер товара: 9909673
16 Варианты

Suction cup BL40-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter

Материал одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA 21 CFR 177.2600) и соответствует регламенту ЕС 1935/2004. Чашечная присоска прозрачная, без добавления пигментов. Не подходит для использования в условиях глубокого вакуума. Может быть оснащен усиливающими кольцами из полиамида для придания дополнительной устойчивости. Может использоваться в широком диапазоне температур.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

20 mm
Номер товара: 0200412
30 mm
Номер товара: 9909672
40 mm
Номер товара: 9909673
50 mm
Номер товара: 9909665
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
  • Подходит для регулировки уровня.
  • Движение подъема для отделения мелких и тонких объектов.
  • Менее подходит, когда подъемная сила направлена параллельно поверхности предмета.