Suction cup BL50-4 Silicone FCM, G1/2" male - 1
Номер товара: 9909649
9 Варианты

Suction cup BL50-4 Silicone FCM, G1/2" male

Материал одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA 21 CFR 177.2600) и соответствует регламенту ЕС 1935/2004. Этот стакан прозрачный, без добавления пигментов. Оптимизирован для мешков с хрупким содержимым и продуктами питания. Не подходит для использования в условиях глубокого вакуума. Может быть оснащен усиливающими кольцами из полиамида для придания дополнительной устойчивости.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

30 mm
Номер товара: 0200436
40 mm
Номер товара: 0200337
50 mm
Номер товара: 9909649

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0200238
G 1/4" внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909645
G 3/8" внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909647
G 1/2" внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909649
1/4" NPT внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909646
3/8" NPT внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909648
1/2" NPT внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909650
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Силиконовый материал соответствует требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 21 CFR 177.2600 и ЕС 1935/2004
  • Длинный и гибкий сильфон
  • с длинной и тонкой присоской
  • высокая пропускная способность фитинга
  • рабочая зона = диаметр присоски
  • широкий диапазон температур (от -40°C до +200°C)