Suction cup F-BX50 Silicone 1/4" NPT male SS, detectable, FCM - 1
Номер товара: 0242570
52 Варианты

Suction cup F-BX50 Silicone 1/4" NPT male SS, detectable, FCM

Чашечные присоски F-BX изготовлены из прочного высококачественного силикона, соответствующего требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 21 CFR 177.2600 и ЕС 1935/2004. Металлическая добавка обеспечивает безопасность пищевых продуктов. Идеально подходит для замороженных и сырых продуктов, захватывает неровные поверхности даже на высоких скоростях. Гигиеничная и простая в очистке конструкция предотвращает образование отложений пыли. Он поставляется с фитингами из пищевой, измеряемой или нержавеющей стали и работает при низком вакууме, что снижает риск повреждения продукта.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

10 mm
Номер товара: 0206202
15 mm
Номер товара: 0207058
20 mm
Номер товара: 0207066
25 mm
Номер товара: 0207073
35 mm
Номер товара: 0207081
50 mm
Номер товара: 0242570

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0216786
M5 внешняя резьбаSS
Номер товара: 0207049
M5 внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207052
G 1/8" внешняя резьбаSS
Номер товара: 0207050
G 1/8" внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207053
G 1/4" внешняя резьбаSS
Номер товара: 0242568
G 1/4" внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0242585
G 3/8" внешняя резьбаSS
Номер товара: 0242569
G 3/8" внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0242586
1/8" NPT внешняя резьбаSS
Номер товара: 0207051
1/8" NPT внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207054
1/4" NPT внешняя резьбаSS
Номер товара: 0242570
1/4" NPT внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0242588
3/8" NPT внешняя резьбаSS
Номер товара: 0242571
3/8" NPT внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0242589
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
  • Долговечный ультрасовременный силиконовый материал
  • Резиновый материал содержит небольшой процент металлических присадок (Fe), что делает материал обнаруживаемым.
  • Подходит для замороженных продуктов и пищевого сырья.
  • Плотный и надежный захват продуктов с нестандартной поверхностью и различной высотой, в том числе в системах с высокими скоростями и быстрыми ускорениями
  • Доступен с внешней резьбой из материала, отвечающего требованиям пищевой промышленности. Оснащается обнаруживаемыми пластиковыми фитингами или фитингами из нержавеющий стали, устойчивыми к кислоте.
  • Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.
  • Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума.
  • Снижает риск повреждения транспортируемого продукта.