Suction cup F-BXT35 Silicone 1/8" NPSF female, with dual flow control valve - 1
Номер товара: 0210677
16 Варианты

Suction cup F-BXT35 Silicone 1/8" NPSF female, with dual flow control valve

Чашечные присоски F-BXT изготовлены из прочного высококачественного силикона, соответствующего стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 21 CFR 177.2600 и ЕС 1935/2004, с металлической добавкой для обеспечения возможности обнаружения. Конструкция с несколькими сильфонами и удлиненным тонким выступом обеспечивают превосходное сцепление с текстурированными поверхностями, такими как черствый хлеб и тарелки для лазаньи. Устройство совместимо со стандартными фитингами Piab и работает при низком вакууме, что сводит к минимуму риск повреждения пищевых продуктов во время обработки.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

35 mm
Номер товара: 0210677

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0209633
1/8" NPSF внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0210676
1/8" NPSF внутренняя резьбаSS
Номер товара: 0210679
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаSS
Номер товара: 0210675
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
  • Долговечный ультрасовременный силиконовый материал.
  • Резиновый материал содержит небольшой процент металлических присадок (Fe), что делает материал обнаруживаемым.
  • Чашечная присоска с многослойным сильфоном имеет удлиненный и очень тонкий бортик. В результате она лучше схватывается на текстурированных поверхностях или поверхностях с зернистостью, таких как тарелки для черствого хлеба и лазаньи.
  • F-BXT 35 выпускается с линейкой фитингов Piab, используемых для установки стандартных/штатных присосок.
  • Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума. Снижает риск повреждения транспортируемого продукта.