Номер товара: 0209356
36 Варианты
Suction cup BXF90P Polyurethane 60, G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread
Чашечные присоски Piab серии BXF предназначены для работы с промасленными металлическими листами и оснащены несколькими сильфонами для превосходной компенсации уровня, что идеально подходит для разборки и подбора деталей кузова автомобиля. Удлиненные сильфоны требуют очень низкого разрежения, что предотвращает выталкивание деталей. Их уникальный рисунок трения обеспечивает в 3-5 раз большее усилие сдвига, чем у обычных чашек, что делает их идеальными для обработки промасленных или сухих листов. Изготовленные из материала DURAFLEX®, они сочетают эластичность, подобную резине, с прочностью полиуретана, что обеспечивает длительный срок службы.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
M10x1.5 внешняя резьбаСетка фильтра, SS
Номер товара: 0207746
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0207745
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0207742
G 3/8" Long внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0209356
G 1/4" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0207744
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0207741
G 3/8" внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0207531
3/8" NPT внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0207743
T-slot Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0207740
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Специально разработанная присоска повышенного трения с несколькими сильфонами для промасленных металлических листов. Подходит для применения там, где требуется высокая степень компенсации уровня, например, при подборе листов из кассет (пресс-линия) и снятии деталей кузова автомобиля со стеллажей.
- Благодаря очень низкому уровню вакуума, необходимому для полного сжатия удлиненного сильфона, чашечная присоска не сдвигает детали с места.
- Конструкция "BXF" подходит как для плоских, так и для неровных/криволинейных поверхностей.
- Рисунок внутреннего трения на кромке может выдерживать высокие усилия сдвига, обычно в 3-5 раз превышающие аналогичные усилия обычных присосок.
- Оптимальный выбор, если на лист нанесено масло для прессования с концентрацией > 0,1 г/м2, но также это отличный выбор для сухих металлических листов.
- DURAFLEX® - это материал, обладающий эластичностью резины и износостойкостью полиуретана. Материал обладает фантастической эластичной памятью даже после сотен тысяч циклов.