Вакуумная присоска B-BL60-2 Силикон, G3/8" композитная внешняя резьба, обнаруживаемая, FCM - 1
Номер товара: 0207114
30 Варианты

Вакуумная присоска B-BL60-2 Силикон, G3/8" композитная внешняя резьба, обнаруживаемая, FCM

B-BL - это семейство продуктов, которые подходят для хлебобулочных изделий. Материал соответствует требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA 21 CFR 177.2600), соответствует регламенту ЕС 1935/2004 и может использоваться в широком диапазоне температур. Не подходит для использования в условиях глубокого вакуума. Может быть оснащен усиливающими кольцами из полиамида для придания дополнительной устойчивости.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

30 mm
Номер товара: 0207097
40 mm
Номер товара: 0207105
60 mm
Номер товара: 0207114

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0206374
G 3/8" внешняя резьбаASTM 316L
Номер товара: 0207110
G 3/8" внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207114
G 1/2" внешняя резьбаASTM 316L
Номер товара: 0207111
G 1/2" внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207115
3/8" NPT внешняя резьбаASTM 316L
Номер товара: 0207112
3/8" NPT внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207117
1/2" NPT внешняя резьбаASTM 316L
Номер товара: 0207113
1/2" NPT внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207118
с фиксатором Нет
Номер товара: 0207119
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Силиконовый материал соответствует требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 21 CFR 177.2600 и ЕС 1935/2004. Высококачественный силиконовый материал с длительным сроком службы. Резиновый материал содержит небольшой процент металлических присадок (Fe), что делает материал обнаруживаемым. Подходит для пекарен, где есть потребность в транспортировке зерновых и злаковых продуктов. Подходит для регулировки уровня. Доступен с внешней резьбой из материала, отвечающего требованиям пищевой промышленности. Оснащается обнаруживаемыми пластиковыми фитингами или фитингами из нержавеющий стали, устойчивыми к кислоте. Фитинги разделяемые. Дополнительная опция фитингов – фиксатор для стандартных ремней для устройств, производящих выгрузку хлеба из форм (депаннеров). Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя. Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума. Снижает риск повреждения транспортируемой выпечки.