Номер товара: 0207063
52 Варианты
Вакуумная присоска F-BX20 Силикон G1/8" внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая, FCM
Чашечные присоски F-BX изготовлены из прочного высококачественного силикона, соответствующего требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 21 CFR 177.2600 и ЕС 1935/2004. Металлическая добавка обеспечивает безопасность пищевых продуктов. Идеально подходит для замороженных и сырых продуктов, захватывает неровные поверхности даже на высоких скоростях. Гигиеничная и простая в очистке конструкция предотвращает образование отложений пыли. Он поставляется с фитингами из пищевой, измеряемой или нержавеющей стали и работает при низком вакууме, что снижает риск повреждения продукта.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0206204
M5 внешняя резьбаSS
Номер товара: 0207049
M5 внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207052
G 1/8" внешняя резьбаSS
Номер товара: 0207063
G 1/8" внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207067
G 1/4" внешняя резьбаSS
Номер товара: 0207064
G 1/4" внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207068
G 3/8" внешняя резьбаSS
Номер товара: 0207072
G 3/8" внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207076
1/8" NPT внешняя резьбаSS
Номер товара: 0207065
1/8" NPT внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207069
1/4" NPT внешняя резьбаSS
Номер товара: 0207066
1/4" NPT внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207070
3/8" NPT внешняя резьбаSS
Номер товара: 0207074
3/8" NPT внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207078
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
- Долговечный ультрасовременный силиконовый материал
- Резиновый материал содержит небольшой процент металлических присадок (Fe), что делает материал обнаруживаемым.
- Подходит для замороженных продуктов и пищевого сырья.
- Плотный и надежный захват продуктов с нестандартной поверхностью и различной высотой, в том числе в системах с высокими скоростями и быстрыми ускорениями
- Доступен с внешней резьбой из материала, отвечающего требованиям пищевой промышленности. Оснащается обнаруживаемыми пластиковыми фитингами или фитингами из нержавеющий стали, устойчивыми к кислоте.
- Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.
- Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума.
- Снижает риск повреждения транспортируемого продукта.