присоска VL75BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF - 1
Номер товара: 0202761
35 Варианты

присоска VL75BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF

Чашечные присоски Value Line® подходят для стандартных применений и обладают высокой производительностью по доступной цене. Сильфонная присоска в форме длинного сильфона имеет длинные тонкие выступы для хорошей герметизации слегка гофрированных поверхностей, например гофрокартона. Продукты доступны для немедленной отправки по всему миру.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

20 mm
Номер товара: 0202684
25 mm
Номер товара: 0202698
30 mm
Номер товара: 0202710
40 mm
Номер товара: 0202725
50 mm
Номер товара: 0202737
60 mm
Номер товара: 0202749
75 mm
Номер товара: 0202761
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Подходит для регулировки уровня
  • подъема для отделения мелких и тонких предметов
  • менее подходит, когда подъемная сила направлена параллельно поверхности предмета
  • скидка на большие упаковки от 100 штук и более
  • не содержащие ПВХ, пригодные для вторичной переработки