присоска VL50BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF - 1
Номер товара: 0202736
28 Варианты

присоска VL50BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF

Чашечные присоски Value Line® подходят для стандартных применений и обладают высокой производительностью по доступной цене. Сильфонная присоска в форме длинного сильфона имеет длинные тонкие выступы для хорошей герметизации слегка гофрированных поверхностей, например гофрокартона. Продукты доступны для немедленной отправки по всему миру.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

20 mm
Номер товара: 0202687
25 mm
Номер товара: 0202701
30 mm
Номер товара: 0202713
40 mm
Номер товара: 0202724
50 mm
Номер товара: 0202736
60 mm
Номер товара: 0202748
75 mm
Номер товара: 0202760
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Подходит для регулировки уровня
  • подъема для отделения мелких и тонких предметов
  • менее подходит, когда подъемная сила направлена параллельно поверхности предмета
  • скидка на большие упаковки от 100 штук и более
  • не содержащие ПВХ, пригодные для вторичной переработки