присоска VL30BL, 1/8"NPT-M5 - 1
Номер товара: 0202712
28 Варианты

присоска VL30BL, 1/8"NPT-M5

Чашечные присоски Value Line® подходят для стандартных применений и обладают высокой производительностью по доступной цене. Сильфонная присоска в форме длинного сильфона имеет длинные тонкие выступы для хорошей герметизации слегка гофрированных поверхностей, например гофрокартона. Продукты доступны для немедленной отправки по всему миру.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

20 mm
Номер товара: 0202686
25 mm
Номер товара: 0202700
30 mm
Номер товара: 0202712
40 mm
Номер товара: 0202722
50 mm
Номер товара: 0202734
60 mm
Номер товара: 0202746
75 mm
Номер товара: 0202758
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Подходит для регулировки уровня
  • подъема для отделения мелких и тонких предметов
  • менее подходит, когда подъемная сила направлена параллельно поверхности предмета
  • скидка на большие упаковки от 100 штук и более
  • не содержащие ПВХ, пригодные для вторичной переработки