Номер товара: 0202699
28 Варианты
присоска VL25BL, G1/4"-G1/8"
Чашечные присоски Value Line® подходят для стандартных применений и обладают высокой производительностью по доступной цене. Сильфонная присоска в форме длинного сильфона имеет длинные тонкие выступы для хорошей герметизации слегка гофрированных поверхностей, например гофрокартона. Продукты доступны для немедленной отправки по всему миру.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0202698
1/8" NPT внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0202700
G 1/4" внешняя резьба, G 1/8" внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0202699
G 3/8" внешняя резьба, G 1/4" внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0202723
1/4" NPT внешняя резьба, 1/8" NPSF внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0202701
1/4" NPSF внутренняя резьба, 3/8" NPT внешняя резьбаBrass
Номер товара: 0202725
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Подходит для регулировки уровня
- подъема для отделения мелких и тонких предметов
- менее подходит, когда подъемная сила направлена параллельно поверхности предмета
- скидка на большие упаковки от 100 штук и более
- не содержащие ПВХ, пригодные для вторичной переработки