Номер товара: 0113743
9 Варианты
Suction cup BL30-3P Polyurethane 30/70, G3/8" male
Эта чашечная присоска специально разработана для работы с пластиковыми пакетами. Уникальная конструкция чашечной присоски обеспечивает высокую начальную подачу, необходимую для надежного захвата. Чашечная присоска двойной жесткости обеспечивает лучшую герметичность и более стабильное и безопасное обращение.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0110545
G 3/8" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0113743
G 1/2" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0113745
3/8" NPT внешняя резьбаAl
Номер товара: 0113744
1/2" NPT внешняя резьбаAl
Номер товара: 0113746
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Высокопроизводительный фитинг, обеспечивающий высокий начальный вакуум, необходимый для работы с пластиковыми пакетами.
- Подходит для регулировки уровня и работы с неровными поверхностями.
- Двойная твердость обеспечивает прочность и стабильность в сочетании с мягкостью и гибкостью.
- Материал DURAFLEX® обладает эластичностью резины в сочетании с износостойкостью полиуретана.
- Материал DURAFLEX® не оставляет следов.