Номер товара: 0101543
43 Варианты
Suction cup BL40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
Силиконовые чашечные присоски BL-2 имеют мягкий, эластичный выступ и подходят для не слишком плотно упакованных пакетов. Четыре сильфона обеспечивают хорошую компенсацию уровня. Выпускаются диаметром от 20 до 50 мм.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0101120
5xM5 внутренняя резьбаAl, Brass, PA
Номер товара: 0101208
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101204
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101207
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101209
M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101210
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0110339
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101205
G 1/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101211
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101535
G 1/4" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101542
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101537
1/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101206
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101536
1/4" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101517
1/4" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101543
3/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101538
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101534
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101540
1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101515
1/8" NPSF внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0110341
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101539
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Оптимизирован для работы с мешками с высокой пропускной способностью
- изготовлен из прочного высококачественного силикона, который обеспечивает надежное удержание пакетов в широком диапазоне температур
- обеспечивает надежную фиксацию мешков, не повреждая их
- Подходит для регулировки уровня.
- Движение подъема для отделения мелких и тонких объектов.
- Менее подходит, когда подъемная сила направлена параллельно поверхности предмета.