Номер товара: S.F
Suction Cup F - Bag Opening family
Стаканчики для открывания пакетов Piab предназначены для безопасного обращения с пакетами и тонкими, деликатными материалами, такими как бумага и пластиковая пленка. Изготовлен из пищевого силикона, одобренного FDA, для обеспечения безопасного контакта с пищевыми продуктами и надежной работы в широком диапазоне температур. Чашечки имеют тонкий, плотно прилегающий выступ и продуманный узор шипов, предотвращающий повреждение материала и повышающий подъемную силу. Доступный в различных размерах, стакан обеспечивает оптимальную производительность при наполнении пакетов и работе с деликатными материалами.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Предназначен для обработки пакетов – идеально подходит для формовочных машин и станций наполнения пакетов.
- Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
- Тонкая, плотно прилегающая кромка предотвращает засасывание и повреждение материалов.
- Продуманный рисунок шипов – увеличивает подъемную силу, защищая при этом деликатные материалы.
- Работает с чувствительными материалами – подходит для бумаги, пластиковых пленок и других тонких листов.
- Широкий диапазон температур – обеспечивает надежную работу в различных условиях.
- Выпускается в различных размерах, оптимизированных для различных применений.