Suction cup F50-2 HNBR, 1/4" NPT male, with mesh filter - 1
Номер товара: 9906576
23 Варианты

Suction cup F50-2 HNBR, 1/4" NPT male, with mesh filter

Плоские чашечные присоски HNBR от Piab разработаны для эффективного использования в сложных условиях. Изготовленные из HNBR, они не оставляют следов на поверхности и обладают исключительной устойчивостью к воздействию тепла, масла и химикатов. Плоская конструкция обеспечивает надежный и стабильной захват, что делает их идеальными для применения в автомобилестроении и тяжелой промышленности.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

50 mm
Номер товара: 9906576
75 mm
Номер товара: 0108184
110 mm
Номер товара: 3150132T

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0108166
1/4" NPT внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0128159
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0108181
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 9909461
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Изготовлен из высокопрочного, не оставляющего следов материала HNBR
  • обладающего отличной термостойкостью, маслостойкостью и химическими веществами
  • Плоская конструкция для надежного и стабильного перемещения
  • Рекомендуется, когда подъемная сила направлена параллельно поверхности предмета.
  • Надежное сцепление с гладкими поверхностями
  • Идеально подходит для автомобильной и тяжелой промышленности