PX110 - Suction cup with Touch valve - G1/2" female - 1
PX110 - Suction cup with Touch valve - G1/2" female - 2
Номер товара: 0256020
8 Варианты

PX110 - Suction cup with Touch valve - G1/2" female

PX — это прочное семейство вакуумных присосок, разработанное для безопасного захвата и перемещения заготовок с грубыми, текстурированными или неровными поверхностями. Высокoadaptируемый уплотнительный край из EPDM в сочетании с жёсткой монтажной пластиной и внутренней опорной структурой обеспечивает стабильный захват даже на сложных материалах, таких как сухой рифлёный лист, декоративное стекло или колотый природный камень. Благодаря малому внутреннему объёму для быстрого эвакуирования и диапазону диаметров, соответствующему распространённым промышленным размерам, PX легко интегрируется как в новые, так и в существующие решения по автоматизации.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

110 mm
Номер товара: 0256020
160 mm
Номер товара: 0256021
200 mm
Номер товара: 0256022
250 mm
Номер товара: 0256023
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Надёжный захват шероховатых, структурированных и неровных материалов, таких как дерево, сухой листовой металл, стекло и камень.
  • Мягкая, эластичная уплотнительная кромка из EPDM, точно повторяющая контуры поверхности и обеспечивающая надёжное уплотнение.
  • Жёсткая монтажная плита из алюминия с интегрированным опорным рисунком для стабилизации тонких и деликатных заготовок.
  • Мягкие контактные поверхности, помогающие предотвратить следы, вмятины и остаточные деформации.
  • Компактный внутренний объём обеспечивает очень короткое время эвакуации и увеличенное количество циклов подъёма.
  • Опциональное исполнение с коническим клапаном, при котором присоска активируется только в момент захвата, снижая расход воздуха за счёт автоматического отключения присосок, не находящихся в контакте с изделием.
  • Уплотнительный элемент надёжно зафиксирован в монтажной плите, но при износе его можно легко заменить.
  • Резьбовое присоединение в монтажной плите для прямого подключения вакуума или установки опциональных конических клапанов.
  • Доступно в нескольких диаметрах, соответствующих типичным размерам, используемым при работе с деревом, металлом, стеклом и камнем.