Номер товара: 0256019
8 Варианты
PX250 - Suction cup - G1/2" female
PX — это прочное семейство вакуумных присосок, разработанное для безопасного захвата и перемещения заготовок с грубыми, текстурированными или неровными поверхностями. Высокoadaptируемый уплотнительный край из EPDM в сочетании с жёсткой монтажной пластиной и внутренней опорной структурой обеспечивает стабильный захват даже на сложных материалах, таких как сухой рифлёный лист, декоративное стекло или колотый природный камень. Благодаря малому внутреннему объёму для быстрого эвакуирования и диапазону диаметров, соответствующему распространённым промышленным размерам, PX легко интегрируется как в новые, так и в существующие решения по автоматизации.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
G 1/2" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0256019
G 1/2" внутренняя резьбаКоническая задвижка, Al
Номер товара: 0256023
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Надёжный захват шероховатых, структурированных и неровных материалов, таких как дерево, сухой листовой металл, стекло и камень.
- Мягкая, эластичная уплотнительная кромка из EPDM, точно повторяющая контуры поверхности и обеспечивающая надёжное уплотнение.
- Жёсткая монтажная плита из алюминия с интегрированным опорным рисунком для стабилизации тонких и деликатных заготовок.
- Мягкие контактные поверхности, помогающие предотвратить следы, вмятины и остаточные деформации.
- Компактный внутренний объём обеспечивает очень короткое время эвакуации и увеличенное количество циклов подъёма.
- Опциональное исполнение с коническим клапаном, при котором присоска активируется только в момент захвата, снижая расход воздуха за счёт автоматического отключения присосок, не находящихся в контакте с изделием.
- Уплотнительный элемент надёжно зафиксирован в монтажной плите, но при износе его можно легко заменить.
- Резьбовое присоединение в монтажной плите для прямого подключения вакуума или установки опциональных конических клапанов.
- Доступно в нескольких диаметрах, соответствующих типичным размерам, используемым при работе с деревом, металлом, стеклом и камнем.