P60 - Suction cup - G3/8" - 1
Номер товара: 0242055
4 Варианты

P60 - Suction cup - G3/8"

Чашечные присоски P особенно подходят для работы с плоскими поверхностями с сильной структурой и неровностями, такими как каменная плитка, дерево или плиты для укладки. Изготовленные из алюминия с профильным уплотнением из этилен-пропиленового каучука, которое можно легко заменить при износе, они позволяют использовать вакуумную технологию на поверхностях, для которых она до сих пор не рассматривалась.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

35 mm
Номер товара: 0223818
60 mm
Номер товара: 0242055
100 mm
Номер товара: 0223820

Примерка

G 1/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0223819
G 3/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0242055
G 1/2" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0223820
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Подходит для обработки плоских, структурированных и неровных поверхностей, таких как облицовочные плиты или каменная плитка.
  • Профильный лист, изготовленный из EPDM, мягкий и выдерживает перепады высот в несколько мм.
  • Высокая подъемная сила по сравнению с его размерами обусловлена жесткой алюминиевой пластиной.
  • Присоска рассчитана на вертикальные подъемные силы. Не рекомендуется прикладывать к чашечная присоске параллельные подъемные силы.