Suction cup F25 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Номер товара: 0101294
37 Варианты

Suction cup F25 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter

Плоские чашечные присоски Piab из хлоропрена предназначены для универсального и надежного использования в промышленных условиях. Высококачественная хлоропреновая резина обеспечивает превосходную стойкость к маслам, истиранию и атмосферным воздействиям. Их плоская конструкция обеспечивает надежное сцепление с гладкими поверхностями, что делает их пригодными для упаковки и применения в производстве.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

15 mm
Номер товара: 3150125
20 mm
Номер товара: 0101261
25 mm
Номер товара: 0101294
30 mm
Номер товара: 0101327

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0101131
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 3150014
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101292
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Изготовлен из прочной хлоропреновой резины
  • обладающего отличной маслостойкостью, устойчивостью к истиранию и атмосферным воздействиям
  • Плоская конструкция обеспечивает прочный и устойчивый захват
  • подходит для гладких и плоских поверхностей
  • долговечен для длительного промышленного использования
  • Рекомендуется, когда подъемная сила направлена параллельно поверхности предмета.