Номер товара: 3150067P
9 Варианты
Suction Cup FC75 Nitrile-PVC 60, G3/8" male - 1/8" NPSF female
Слегка изогнутая форма и шипы на внутренней стороне обеспечивают плотный захват, а усиленная кромка значительно продлевает срок службы присоски. Нитрил-ПВХ позволяет использовать его без следов
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Примерка
Without fitting Промывное устройство, Нет
Номер товара: 3150094P
Without fitting Нет
Номер товара: 3150213P
G 3/8" внешняя резьба, 1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 3150067P
G 3/8" внешняя резьбаAl
Номер товара: 3250062P
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101881
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101883
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101880
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101882
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Подходит для обработки слегка выпуклых, плоских и маслянистых поверхностей, например, таких, с которыми приходится сталкиваться при обработке стальных листов в процессе прессования.
- Благодаря высокому коэффициенту трения материала из резины чашечные присоски выдерживают большие нагрузки при резком ускорении в горизонтальном направлении даже на маслянистых поверхностях.
- Чашечные присоски снабжены шипами, которые предотвращают повреждение тонких предметов.
- При обращении с ними не остается следов