Suction Cup FCF125P.5X.G90W-Fitting G1/4" Male - 1
Номер товара: 0213912
53 Варианты

Suction Cup FCF125P.5X.G90W-Fitting G1/4" Male

Конструкция FCF-P подходит для обработки маслянистых поверхностей, слегка выпуклых и плоских поверхностей, например, таких, с которыми приходится сталкиваться при работе с металлическими листами на пресс-линиях. Присоски оснащены шипами, предотвращающими деформацию транспортируемых грузов. Присоски DURAFLEX® изготовлены из специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности транспортируемого груза.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

25 mm
Номер товара: 0206916
35 mm
Номер товара: 0118981
50 mm
Номер товара: 0118985
75 mm
Номер товара: 0213910
100 mm
Номер товара: 0213911
125 mm
Номер товара: 0213912

Примерка

M10x1.5 внешняя резьбаSS
Номер товара: 0121435
M10x1.5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 0121432
M14x1 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0242508
G 1/4" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0213912
G 1/4" внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0206939
G 3/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0201827
G 3/8" внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0124787
G 3/8" внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0118437
3/8" NPT внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0122286
T-slot Al
Номер товара: 0206926
T-slot Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0206932

Особенности

  • Специально разработанные присоски с повышенным коэффициентом трения для маслянистых поверхностей – таких, как листы металла в процессе формовки.
  • Нормальный износ присоски не повлияет на сопротивление усилию сдвига в долгосрочной перспективе.
  • Наилучший выбор, если на лист нанесено > 0,1 г/м2 масла для прессования.
  • Благодаря прочному захвату маслянистой поверхности, присоски могут выдерживать высокое усилие сдвига – в 2-4 раза выше, чем обычные присоски.
  • Конструкция "FCF" подходит для слегка выпуклых и плоских поверхностей, например, таких, которые используются при обработке металлических листов в прессовых линиях.
  • Присоски оснащены шипами, предотвращающими деформацию транспортируемых грузов.
  • Присоски DURAFLEX® изготовлены из специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности транспортируемого груза.