Номер товара: 0118986
53 Варианты
Suction cup FCF50P Polyurethane 55/60, G3/8" female
Конструкция FCF-P подходит для обработки маслянистых поверхностей, слегка выпуклых и плоских поверхностей, например, таких, с которыми приходится сталкиваться при работе с металлическими листами на пресс-линиях. Присоски оснащены шипами, предотвращающими деформацию транспортируемых грузов. Присоски DURAFLEX® изготовлены из специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности транспортируемого груза.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
M10x1.5 внешняя резьбаSS
Номер товара: 0121431
M10x1.5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 0121432
M14x1 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0242508
G 1/4" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0213910
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Brass
Номер товара: 0118423
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0118985
G 3/8" внешняя резьба, G 1/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0126368
G 3/8" внешняя резьба, 1/8" NPSF внутренняя резьбаBrass, Al
Номер товара: 0126382
G 3/8" Long внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0200685
G 1/4" внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0206936
G 3/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0201827
G 3/8" внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0206606
G 3/8" внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0118986
3/8" NPT внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0122283
T-slot Al
Номер товара: 0206926
T-slot Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0206929
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Специально разработанные присоски с повышенным коэффициентом трения для маслянистых поверхностей – таких, как листы металла в процессе формовки.
- Нормальный износ присоски не повлияет на сопротивление усилию сдвига в долгосрочной перспективе.
- Наилучший выбор, если на лист нанесено > 0,1 г/м2 масла для прессования.
- Благодаря прочному захвату маслянистой поверхности, присоски могут выдерживать высокое усилие сдвига – в 2-4 раза выше, чем обычные присоски.
- Конструкция "FCF" подходит для слегка выпуклых и плоских поверхностей, например, таких, которые используются при обработке металлических листов в прессовых линиях.
- Присоски оснащены шипами, предотвращающими деформацию транспортируемых грузов.
- Присоски DURAFLEX® изготовлены из специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности транспортируемого груза.