Номер товара: 0101217
23 Варианты
Suction cup D20-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter
Применяются для изогнутых и неровных поверхностей. Способны поднимать грузы за углы и за края. Не подходит для использования на плоских поверхностях.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0101123
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 3150010
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101215
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101218
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101220
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101246
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101216
G 1/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101244
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101722
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101724
1/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101217
1/4" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101730
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101721
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101727
1/8" NPSF внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0109841
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Подходит для предметов с изогнутыми или неровными поверхностями.
- Захватывается за углы и кромки.
- Изготовлен из хлоропрена