Номер товара: 9909659
40 Варианты
Suction cup B40 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter
Сильфонные силиконовые чашечные присоски Piab, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США / ЕС, разработаны для безопасного и гигиеничного использования в пищевой, фармацевтической и чувствительной промышленности. Изготовленные из высококачественного силикона, эти чашечные присоски обеспечивают исключительную гибкость и бережный захват. Конструкция сильфона компенсирует перепады высоты и неровности формы, обеспечивая надежную и эффективную работу. Они идеально подходят для автоматизации, обеспечивают долговечность, химическую стойкость и отсутствие загрязнения при работе в условиях с использованием регулятора.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
5 mm
Номер товара: 0200277
8 mm
Номер товара: 0200278
10 mm
Номер товара: 0200241
15 mm
Номер товара: 0200271
20 mm
Номер товара: 0200405
30 mm
Номер товара: 9909658
40 mm
Номер товара: 9909659
50 mm
Номер товара: 9909664
75 mm
Номер товара: 0200245
110 mm
Номер товара: 0200246
150 mm
Номер товара: 0200247
50 mm (50-2)
Номер товара: 0200484
75 mm (75-2)
Номер товара: 0200485
110 mm (110-2)
Номер товара: 0200486
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0200408
Without fitting Диск фильтра, Нет
Номер товара: 0200484
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 9909606
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909700
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909608
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909611
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
Номер товара: 9909618
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0200546
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0200551
1/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909657
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909659
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
Номер товара: 9910492
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909613
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
Номер товара: 9909619
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
Номер товара: 0200532
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Изготовлен из силикона, соответствующего требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США / ЕС, что обеспечивает безопасное и гигиеничное обращение
- отличную гибкость для адаптации к неровным поверхностям
- устойчивость к химическим веществам и высоким температурам
- конструкция сильфона компенсирует перепады высоты
- подходит для пищевой промышленности, фармацевтики и регулируемых сред