Номер товара: 3250049S
95 Варианты
Suction cup B110-2 Silicone, G1/2" female Al, with mesh filter
Силиконовая сильфонная присоска Piab обеспечивает превосходную гибкость и адаптируемость при выполнении сложных задач по обработке материалов. Мягкая силиконовая конструкция обеспечивает бережный захват. Конструкция сильфона позволяет превосходно компенсировать перепады высот и эффективно работать с неровными предметами. Прочная и устойчивая к воздействию химических веществ силиконовая сильфонная присоска обеспечивает надежную, безопасную и эффективную работу в сложных условиях автоматизации.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
5 mm
Номер товара: 3150286S
8 mm
Номер товара: 3150287S
10 mm
Номер товара: 3150101S
15 mm
Номер товара: 3150230S
20 mm
Номер товара: 0101102
30 mm
Номер товара: 0101104
40 mm
Номер товара: 0101106
50 mm
Номер товара: 0101108
75 mm
Номер товара: 0128114
110 mm
Номер товара: 3150030S
150 mm
Номер товара: 3150031S
50 mm (50-2)
Номер товара: 0101110
75 mm (75-2)
Номер товара: 0128105
110 mm (110-2)
Номер товара: 3250049S
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0101102
Without fitting Диск фильтра, Нет
Номер товара: 0101945
Without fitting Фильтр, Промывное устройство, Нет
Номер товара: 3150096S
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 3250082S
5xM5 внутренняя резьбаAl, Brass, PA
Номер товара: 0101175
5xM5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al, Brass, PA
Номер товара: 0101181
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101171
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101174
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101176
M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101177
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101180
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0110336
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101172
G 1/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101178
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101431
G 1/4" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101438
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
Номер товара: 0101657
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101433
G 3/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101440
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
Номер товара: 0101659
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101896
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
Номер товара: 0101898
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 3250049S
G 3/4" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101929
1/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101173
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101432
1/4" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101639
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
Номер товара: 0101658
3/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101434
3/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
Номер товара: 0101660
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101436
1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101437
1/8" NPSF внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0110343
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101469
1/8" NPSF внутренняя резьбаДиск фильтра, Al
Номер товара: 0101656
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
Номер товара: 0101662
1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Диск фильтра, Al
Номер товара: 0101663
1/8" NPSF внутренняя резьбаДиск фильтра, PA
Номер товара: 0110347
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
Номер товара: 0101850
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101435
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101442
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаДиск фильтра, Al
Номер товара: 0101661
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
Номер товара: 0101852
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101897
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Изготовлен из высококачественного силикона для безопасного и эффективного обращения
- обладает превосходной гибкостью для адаптации к неровным поверхностям
- устойчив к воздействию химических веществ и высоких температур
- конструкция сильфона компенсирует перепады высоты
- подходит для применения в пластмассах, листовом металле и упаковке