Suction cup BFFT120P Polyurethane 60/60/30, 3/8" NPT female with mesh filter - 1
Номер товара: BFFT120P.5V.N49MR
83 Варианты

Suction cup BFFT120P Polyurethane 60/60/30, 3/8" NPT female with mesh filter

Конструкция BFFT-P подходит для смазанных маслом поверхностей, неровных/криволинейных поверхностей или при необходимости компенсации уровня, например, при разборке штабелей. Плоский внутренний суппорт обеспечивает устойчивость при движении в любом направлении. Специально разработанные присоски с повышенным коэффициентом трения для маслянистых поверхностей – таких, как листы металла в процессе формовки. Благодаря прочному сцеплению с маслянистыми поверхностями чашечные присоски выдерживают высокие усилия сдвига, которые обычно в 3-5 раз превышают аналогичные обычные чашечные присоски.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

23 mm
Номер товара: BFFT23P.5V.G85WC
35 mm
Номер товара: BFFT35P.5V.G85WC
50 mm
Номер товара: BFFT50P.5V.N49MR
60 mm
Номер товара: BFFT60P.5V.N49MR
70 mm
Номер товара: BFFT70P.5V.N49MR
80 mm
Номер товара: BFFT80P306060.NT38F.01
90 mm
Номер товара: BFFT90P.5V.N49MR
105 mm
Номер товара: BFFT105P.5V.N49MR
120 mm
Номер товара: BFFT120P.5V.N49MR

Примерка

M10x1.5 внешняя резьбаSS
Номер товара: BFFT23P.5V.M11W
G 1/4" внешняя резьбаBrass
Номер товара: BFFT23P.5V.G84W
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: BFFT120P.5V.G79MR
G 1/4" внешняя резьбаAl
Номер товара: BFFT35P.5V.G84W
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: BFFT120P.5V.G69MR
G 3/8" Long внутренняя резьбаAl
Номер товара: BFFT23P.5V.G81W
G 1/4" внутренняя резьбаAl
Номер товара: BFFT23P.5V.G83W
G 3/8" внутренняя резьбаPA
Номер товара: BFFT120P.5V.G56WC
G 3/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: BFFT23P.5V.G80W
3/8" NPT внутренняя резьбаBrass
Номер товара: BFFT23P.5V.N50W
T-slot Al
Номер товара: BFFT23P.5V.T3W
T-slot Сетка фильтра, Al
Номер товара: BFFT120P.5V.T2MR
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Специально разработанные фрикционные манжеты для тонких (0,6-0,8 мм) маслянистых металлических листов, таких как внешние части кузова автомобиля в процессе прессования.
  • Долговечный материал – нормальный износ не влияет на сопротивление присоски усилию сдвига.
  • Улучшенный внутренняя структура для повышенного трения обеспечивает лучший захват. Устойчивость присосок к сильному усилию сдвига в 3-5 раз выше, чем у обычных присосок.
  • Оптимальный выбор, если на лист нанесено масло для прессования с концентрацией > 0,1 г/м2, но также это отличный выбор для сухих металлических листов.
  • Конструкция «BFFT» подходит для тонких плоских или неровных/изогнутых поверхностей и при необходимости компенсации уровня, например, при демонтаже штабелей.
  • Плоский внутренний суппорт двойной твердости обеспечивает устойчивость и плотный захват при движении в любом направлении
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности грузов и отличается невероятной эластичной памятью даже после сотен тысяч циклов.