Номер товара: 0206691
18 Варианты
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G3/8" female plastic thread
Конструкция BFF-TP подходит для смазанных маслом поверхностей, неровных/криволинейных поверхностей или при необходимости компенсации уровня, например, при разборке штабелей. Плоская внутренняя опора обеспечивает устойчивость при перемещении в любом положении. Присоски повышенного трения специальной конструкции для смазанных маслом поверхностей, таких как металлические листы при обработке металлов давлением. Благодаря прочному захвату маслянистой поверхности, присоски могут выдерживать высокое усилие сдвига – в 2-4 раза выше, чем обычные присоски.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Примерка
M10x1.5 внешняя резьбаСетка фильтра, SS
Номер товара: 0207262
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0209101
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0206692
G 3/8" Long внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0207263
G 1/4" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0206694
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0206690
G 3/8" внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0206691
3/8" NPT внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0206689
T-slot Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0206693
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Специально разработанные фрикционные манжеты для тонких (0,6-0,8 мм) маслянистых металлических листов, таких как внешние части кузова автомобиля в процессе прессования.
- Долговечный материал – нормальный износ не влияет на сопротивление присоски усилию сдвига.
- Чашечные присоски способны выдерживать высокие усилия сдвига, обычно в 3-5 раз превышающие аналогичные усилия обычных чашечных присосок.
- Лучший выбор, если на лист нанесено пресс-масло с концентрацией > 0,1 г/м2, но также отлично подходит для сухих металлических листов.
- Конструкция "BFF-TP" подходит для тонких плоских или неровных/криволинейных поверхностей, а также для тех случаев, когда требуется компенсация уровня.
- Плоский внутренний суппорт двойной твердости обеспечивает устойчивость и плотный захват при движении в любом направлении
- Присоски DURAFLEX® изготовлены из специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на обрабатываемых предметах и обладает фантастической эластичной памятью даже после сотен тысяч циклов.