Номер товара: 0206526
83 Варианты
Вакуумная присоска BFFT70P Полиуретан 60/60/30, G3/8" внешняя резьба, 1/8" NPSF внутренняя резьба, с сетчатым фильтром
Конструкция BFFT-P подходит для смазанных маслом поверхностей, неровных/криволинейных поверхностей или при необходимости компенсации уровня, например, при разборке штабелей. Плоский внутренний суппорт обеспечивает устойчивость при движении в любом направлении. Специально разработанные присоски с повышенным коэффициентом трения для маслянистых поверхностей – таких, как листы металла в процессе формовки. Благодаря прочному сцеплению с маслянистыми поверхностями чашечные присоски выдерживают высокие усилия сдвига, которые обычно в 3-5 раз превышают аналогичные обычные чашечные присоски.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
M10x1.5 внешняя резьбаSS
Номер товара: 0210561
M10x1.5 внешняя резьбаСетка фильтра, SS
Номер товара: 0207667
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Brass
Номер товара: 0230284
G 1/4" внешняя резьбаBrass
Номер товара: 0210560
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0207699
G 1/4" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0210569
G 3/8" внешняя резьба, 1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0206526
G 3/8" внешняя резьба, G 1/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0210557
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0210582
G 3/8" внешняя резьба, 1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0210566
G 3/8" Long внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0210556
G 3/8" Long внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0209191
G 1/4" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0210559
G 1/4" внутренняя резьбаСетка фильтра, Brass
Номер товара: 0206792
G 1/4" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0206793
G 3/8" внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0206528
G 3/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0210555
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0206527
3/8" NPT внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0210558
3/8" NPT внутренняя резьбаСетка фильтра, Brass
Номер товара: 0206525
3/8" NPT внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0206530
T-slot Al
Номер товара: 0210562
T-slot Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0206529
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Специально разработанные фрикционные манжеты для тонких (0,6-0,8 мм) маслянистых металлических листов, таких как внешние части кузова автомобиля в процессе прессования.
- Долговечный материал – нормальный износ не влияет на сопротивление присоски усилию сдвига.
- Улучшенный внутренняя структура для повышенного трения обеспечивает лучший захват. Устойчивость присосок к сильному усилию сдвига в 3-5 раз выше, чем у обычных присосок.
- Оптимальный выбор, если на лист нанесено масло для прессования с концентрацией > 0,1 г/м2, но также это отличный выбор для сухих металлических листов.
- Конструкция «BFFT» подходит для тонких плоских или неровных/изогнутых поверхностей и при необходимости компенсации уровня, например, при демонтаже штабелей.
- Плоский внутренний суппорт двойной твердости обеспечивает устойчивость и плотный захват при движении в любом направлении
- Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности грузов и отличается невероятной эластичной памятью даже после сотен тысяч циклов.