Номер товара: 0200699
40 Варианты
Suction cup BFF60P Polyurethane 55/60, G3/8" female, 17 mm thread
Конструкция BFF-P подходит для смазанных маслом поверхностей, неровных/криволинейных поверхностей или при необходимости компенсации уровня, например, при разборке штабелей. Плоская внутренняя опора обеспечивает устойчивость при перемещении в любом положении. Присоски повышенного трения специальной конструкции для смазанных маслом поверхностей, таких как металлические листы при обработке металлов давлением. Благодаря прочному захвату маслянистой поверхности, присоски могут выдерживать высокое усилие сдвига – в 2-4 раза выше, чем обычные присоски.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
M10x1.5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 0121428
M10x1.5 внешняя резьбаСетка фильтра, SS
Номер товара: 0207260
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0209104
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0118994
G 3/8" внешняя резьба, 1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0201821
G 3/8" Long внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0200699
G 3/8" Long внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0207261
G 1/4" внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0206941
G 1/4" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0207259
G 3/8" внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0124742
G 3/8" внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0118995
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0207255
3/8" NPT внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0122279
3/8" NPT внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0206882
T-slot Al
Номер товара: 0206924
T-slot Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0206933
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Специально разработанные присоски с повышенным коэффициентом трения для маслянистых поверхностей – таких, как листы металла в процессе формовки.
- Нормальный износ присоски не повлияет на сопротивление усилию сдвига в долгосрочной перспективе.
- Оптимальный выбор, если на лист нанесено > 0,1 г/м2 масла для прессования.
- Благодаря прочному захвату маслянистой поверхности, присоски могут выдерживать высокое усилие сдвига – в 2-4 раза выше, чем обычные присоски.
- Конструкция "BFF" подходит для неровных/криволинейных поверхностей или если требуется компенсация уровня, например, при разборке штабеля.
- Плоский внутренний суппорт обеспечивает устойчивость при движении в любом направлении.
- Присоски DURAFLEX® изготовлены из специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности транспортируемого груза.