Suction cup B75 Silicone FCM, 3/8" NPSF female, with mesh filter - 1
Номер товара: 0200547
40 Варианты

Suction cup B75 Silicone FCM, 3/8" NPSF female, with mesh filter

Сильфонные силиконовые чашечные присоски Piab, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США / ЕС, разработаны для безопасного и гигиеничного использования в пищевой, фармацевтической и чувствительной промышленности. Изготовленные из высококачественного силикона, эти чашечные присоски обеспечивают исключительную гибкость и бережный захват. Конструкция сильфона компенсирует перепады высоты и неровности формы, обеспечивая надежную и эффективную работу. Они идеально подходят для автоматизации, обеспечивают долговечность, химическую стойкость и отсутствие загрязнения при работе в условиях с использованием регулятора.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

5 mm
Номер товара: 0200277
8 mm
Номер товара: 0200278
10 mm
Номер товара: 0200241
15 mm
Номер товара: 0200271
20 mm
Номер товара: 0200405
30 mm
Номер товара: 0200407
40 mm
Номер товара: 0200408
50 mm
Номер товара: 0200409
75 mm
Номер товара: 0200547
150 mm
Номер товара: 0200247
50 mm (50-2)
Номер товара: 0200484
75 mm (75-2)
Номер товара: 0200485

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0200245
Without fitting Диск фильтра, Нет
Номер товара: 0200484
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 9909606
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Изготовлен из силикона, соответствующего требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США / ЕС, что обеспечивает безопасное и гигиеничное обращение
  • отличную гибкость для адаптации к неровным поверхностям
  • устойчивость к химическим веществам и высоким температурам
  • конструкция сильфона компенсирует перепады высоты
  • подходит для пищевой промышленности, фармацевтики и регулируемых сред