Suction cup B75 Silicone, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter - 1
Номер товара: 0128113
95 Варианты

Suction cup B75 Silicone, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter

Силиконовая сильфонная присоска Piab обеспечивает превосходную гибкость и адаптируемость при выполнении сложных задач по обработке материалов. Мягкая силиконовая конструкция обеспечивает бережный захват. Конструкция сильфона позволяет превосходно компенсировать перепады высот и эффективно работать с неровными предметами. Прочная и устойчивая к воздействию химических веществ силиконовая сильфонная присоска обеспечивает надежную, безопасную и эффективную работу в сложных условиях автоматизации.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

5 mm
Номер товара: 3150286S
8 mm
Номер товара: 3150287S
10 mm
Номер товара: 3150101S
15 mm
Номер товара: 3150230S
20 mm
Номер товара: 0101102
30 mm
Номер товара: 0101104
40 mm
Номер товара: 0101106
50 mm
Номер товара: 0101108
75 mm
Номер товара: 0128113
110 mm
Номер товара: 0101885
150 mm
Номер товара: 0101928
50 mm (50-2)
Номер товара: 0101110
110 mm (110-2)
Номер товара: 0101897

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 3150107S
Without fitting Диск фильтра, Нет
Номер товара: 0101110
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 3250082S
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101171
1/8" NPSF внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0110343
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101469
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101435
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Изготовлен из высококачественного силикона для безопасного и эффективного обращения
  • обладает превосходной гибкостью для адаптации к неровным поверхностям
  • устойчив к воздействию химических веществ и высоких температур
  • конструкция сильфона компенсирует перепады высоты
  • подходит для применения в пластмассах, листовом металле и упаковке